方块型EMIFIL®

方块型EMIFIL®
BNX 系列


 
高电流可以实现一个产品在宽频带中噪声抑制。SMD型的超高性能的噪声滤波器。它适合于直流电源线的噪音抑制。可以用在通讯设备和FA设备。
插入损耗特性
Insertion Loss Characteristics
宽频率范围内高插入损耗

 品名  类型和外观  
 额定电压
 (Vdc)

 额定电流
 (Adc)
 插入损耗 (dB)
 BNX002-01
标准型 
BNX Standard Type
W12 x D11 x H13
 50  10  40dB以上
 1MHz to 1GHz
 BNX003-01
 高额定电压
 150  10  40dB以上
 5MHz to 1GHz
 BNX005-01
 高额定电压
 50  15  40dB以上
 1MHz to 1GHz
 BNX012-01
薄型
BMX Lower Profile
W12 x D11 x H8
 50  15  40dB以上
 1MHz to 1GHz
 BNX012H01
 汽车
 50  15  40dB以上
 1MHz to 1GHz
 BNX016-01  25  15  40dB以上
 100kHz to 1GHz
 BNX022-01







SMD型
BNX SMD Type
L12 x W9 x T3






 50  10  35dB以上
 1MHz to 1GHz
 BNX023-01  100  15  35dB以上
 1MHz to 1GHz
 BNX024H01
 汽车
 50  15  35dB以上
 100kHz to 1GHz
 BNX025H01
 汽车
 25  15  35dB以上
 50kHz to 1GHz
 BNX026H01
 汽车
 50
 15
 35dB以上
 50kHz to 1GHz
 BNX027H01
 汽车
 16
 15
 35dB以上
 40kHz to 1GHz
 BNX028-01
 16
 15
 35dB以上
 30kHz to 1GHz
 BNX029-01
 6.3
 15
 35dB以上
 15kHz to 1GHz

Murata Icon X PDF产品目录

 可以下载方块型EMIFIL®相关的PDF目录。

  详情请点击这里
 

Murata Icon X 关联网站