请输入产品型号或部分型号。
面向现场终端的嵌入式单元是K公司的强项。平板型终端被作为各种现场终端来使用的的情况正在增加,要积极地收集信息。现场课题不单纯是多功能化,还有在充电环境发展落后的地方重视电池续航的呼声越来越高。
在进行信息采集过程中,医疗领域中使用的平板终端的新开发项目的话题纷至沓来,主基板的设计由K公司负责。该平板终端在同等产品中以卓越的低功耗性能为卖点。 因此,目前为止设计的电路中规格不符合,有必要在短时间内开发新产品。
原型板完成后终于开始评估测试。但是进行多次都无法达到电池续航时间的目标,相关人员紧急调查原因。
反复进行评估的过程中,发现是因为DC-DC转换器的转换效率低,于是决定尝试验证关键部件的功率电感器的种类。
检查的结果是更换功率电感器时,转换效率发生变化,所以毋庸置疑多少会有些影响。但是到底使用哪种可以获得超高的转换效率、甚至没有弄清楚能否达成预期目标的规格,时间就在没有选定的过程中流逝。
发送您的查询