请输入产品型号或部分型号。
- NFM18PS系列的高频性能 -
与普通片状三端子电容器相比,NFM18PS系列具有更高的高频性能。
- 使用片状三端子电容器优化静噪 -
静噪性能比较
NFM系列静噪效果优于MLCCs系列。 (1个NFM优于4个MLCCs)
信号线中的EMI静噪滤波器
静噪效果和解说
NFW31S的陡峭衰减特性意味着不影响波形的卓越EMI静噪功能。
三端子电容会同时抑制EMI频率和信号频率,因而会造成信号波形失真。
电感器和电容器的组合可产生陡峭衰减特性,但它们需要占用相当大的安装空间。而且,其在高频处的EMI静噪效果不及使用NFW31S获得的效果好。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。