请输入产品型号或部分型号。
NF□ 系列
三端子电容器是在开发静噪用途后,制成3端子低ESL片状多层陶瓷电容器。内部与贯通的电容器相似,接地阻抗十分小。 基于此类结构,可以有效的去除几百MHz高频带的噪声
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
型号的查看方法
3端子低ESL片状多层陶瓷电容器NFM系列产品阵容
使用方法
NFM/NFW的静噪效果实例
NFM/NFW系列噪声对策的介绍
从“片状EMIFIL是什么”到“产品的有效使用方法”,我们将解说关于片状铁氧体磁珠的所有问题。
LC复合型EMI滤波器
LC复合型EMI静噪滤波器的使用方法
片状三端子电容器的使用注意事项
-低ESL电容器的活用方法-
【从初级技术人员到高级技术人员】 陆续更新中!基于实例对噪声对策要点进行解说。
轻松了解元器件知识的电子杂志: 为您介紹从EMI滤波器的基础(原理、特性、封装等)到实际应用为止的众多的有益信息。
为了解决电子设备的噪声对策,噪声是如何产生的,如何传播的,如何导致问题发生的这些是非常重要的常识。这里为大家介绍从噪声产生的原理到各种传导途经,以及噪声的性质等噪声对策的基础知识。
会员制的门户网站。本网站提供电子元件网站和解决方案网站无法提供的特殊内容和服务。
以消除电源线噪声为目的的MLCC开发候补产品的暂定规格和仿真数据现已公开。您可以将自己的建议直接反馈给开发部门。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。