EMI静噪滤波器(EMC降噪对策)概要共模扼流线圈/共模静噪滤波器

DL□/PL□/NFG/NFP系列

共模扼流线圈(CMCC)是一种滤波器,可降低在差分传输线(通用:USB/HDMI/Mipi等/汽车:CAN/CAN-FD/100Base-T1/1000Base-T1/SerDes/A2B®等)、电源线和音频线中成为问题的共模噪声。
共模扼流圈不会对信号产生影响(高截止频率),最适合用于消除数MHz至数100MHz的共模噪声。您还可以通过产品系列一览和应用领域来搜索产品。

DL-PL Series

产品搜索

选择工具

Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters


Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters
想通过应用领域搜索最合适的产品时

信号线选择表

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
一般用途 一般用途 各I/F表请见此处
USB2.0/3.0/3.1 Display Port 1.4
MIPI D-PHY 1.1/1.2 HDMI 1.4b
MIPI C-PHY 1.0 HDMI 2.0
HDMI 2.1
汽车专用 汽车领域 各I/F表请见此处
CAN・FlexRay LVDS
Automotive Ethernet HDMI
A2B® USB

电源线选择表

① 根据额定电流选择

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
一般用途
汽车专用

② 根据噪声频段选择

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Under 5A Over 5A
一般用途
汽车用
汽车传动设备/安全设备
汽车用
汽车信息娱乐设备

产品选择的要点

产品选择的要点

高速差分传输线的静噪对策维持信号质量的同时抑制噪声也是非常重要的。

Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters