村田EMC支持体制的介绍

村田制作所分别在日本国内设立两处(京都、横滨),中华圈内设立四处(北京、上海、深圳、台湾)EMC支持据点。
为顾客的静噪问题提供就近的技术性支持。各据点可提供以下支持。

 Details of Murata’s EMC support setup

Murata Icon X 日本

○京都(3m电波暗室、屏蔽室)


  • 噪声辐射测量(3m法):符合CISPR22/25
  • 传播噪声测量:符合CISPR22/25
  • EMI测试工具(近场噪声测量)
  • 移动运营商的接收灵敏度的测量:对应2G/3G
  • WiFi吞吐量测试:可对应反射环境下的测试

○横滨(10m电波暗室、3m电波暗室、屏蔽室)


  • 噪声辐射测量(3m法):符合CISPR22/25
  • 传播噪声测量:符合CISPR22/25/li>
  • EMI测试工具(近场噪声测量)
  • 移动运营商的接收灵敏度的测量:对应2G/3G/4G
  • WiFi吞吐量测试:可对应反射环境下的测试
  • 各种界面的波形评估

Murata Icon X 中国

○上海(3m电波暗室、屏蔽室)


  • 噪声辐射测量(3m法):符合CISPR22/25
  • 传播噪声测量:符合CISPR22/25
  • EMI测试工具(近场噪声测量)
  • 移动运营商的接收灵敏度的测量:对应2G/3G

○北京(屏蔽室)


  • EMI测试工具(近场噪声测量)

○深圳(屏蔽室)


  • EMI测试工具(近场噪声测量)

Murata Icon X 台湾

○台湾(屏蔽室)


  • EMI测试工具(近场噪声测量)
  • 移动运营商的接收灵敏度的测量:对应3G

此外,能够通过开发初期阶段委托村田的静噪对策减轻开发负担。 

 Details of Murata’s EMC support setup

受静噪问题困扰时请询问就近的办事处。具有静噪对策经验的工作人员将竭诚为您提供支持。

  据点信息请参照此处
 

村田EMC支持体制的介绍
>>中国国内支持体制的详情请点击此处