EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)村田EMC支持体制的介绍

EMC(电磁兼容性)是指抑制电子设备发出的电气噪声(辐射)并防止电子设备由于来自周围环境的电气噪声而引起故障(抗扰性)的2种性能。村田支持从商品开发的上游进行有效的EMC设计和在试制阶段实施的的噪声测量和对策。

村田的EMC支持能提出噪声对策方案。

我们将及时回应客户的要求

主要据点(日本(京都、横滨)、中国(上海、深圳)、德国(纽伦堡))设有用于测试的电波暗室和屏蔽室,在美国(圣何塞)、北京和台北设有屏蔽室。我们会通过您附近的据点提供噪声对策支持。
请随时与我们联系。

我们可根据客户的状况和设计阶段采取以下措施。

  1. 客户来到本公司后,在现场提供EMC噪声对策支持
  2. 通过委托合同提供EMC噪声对策支持
  3. 出差到客户的设施提供EMC噪声对策支持

同时提供噪声对策

我们利用多年开发EMI静噪滤波器所积累的丰富经验,为各种EMC问题提出有效的解决方案,其范围从上游的设计支持到快要量产的设备。许多获得iNARTE认证的工程师也在本公司工作。

※iNARTE…International Association for Radio, Telecommunications and Electromagnetics

迄今为止的噪声对策示例

  • 信息设备(PC、服务器)
  • 手机(智能手机)
  • 车载设备(汽车导航、音频、摄像头、网络设备)
  • AV设备(电视、数码相机、HDD录像机)
  • 工业设备(工业机器人、伺服电机)
  • IC外围电路

等。此外,还有许多其他设备