引线型EMIFIL®

引线型EMIFIL®
BL0□/BLL/DS□/VF□/PLT09 系列


 
具备数MHz~数GHz有效噪音抑制的电感型,数MHz~数100MHz高频波段噪音去除的电容器型,DC电源线、视频・音频信号线,平衡点接口电缆使用的共模扼流线圈型,高性能并且能广泛应用与EMI静噪。


 类型  品名  特点
铁氧体磁珠电感器 BL01/02/03
 ・可以有效抑制几MHz~几GHz的电感型EMI静噪滤波器。
    作为广泛使用的静噪产品,在较为轻度的噪音抑制方面应用广泛。
 ・电感型EMIFIL®,在低频范围内产生微电感。但在高频波段,
    电感器的电阻成分量会产生原始阻抗。若将其串联插入产生
    噪音的电路,电感器的阻抗会抑制噪声传导。
 ・由于电阻成分在较低频率中产生,因此适用于30M~数百MHz
    宽频带的静噪对策。

BLL
圆盘型EMIFIL® DSS1
 ・可够去除数MHz~数100MHz高频波段噪音的电容型EMI静噪
    滤波器。作为高性能通用的EMI静噪滤波器被广泛应用。
 ・3端子构造,减少残留电感,数10MHz以上的高频波段静噪效果大
    大改善。
DST9H
DSN9H
带压敏变阻功能的
三端子电容
EMIGUARD®
VFC

 ・EMIGUARD®使用3端子电容器为诱电体、使用可变电阻为材料,
    结合EMI噪声抑制能力与浪涌去除功能的滤波器。
 ・对于同时需要去除高频噪声与高电压浪涌,或者很难被去除的
    高速一般浪涌,十分有效。

VFR3V
VFS6V
VFS9V
共模扼流线圈 PLT09H
 ・用于均衡电气线路,衰减共模噪声的扼流线圈。可以有效的去除
    数MHz~数百MHz的共模噪声。十分适用于DC电源线,视频・
    音频信号线,平衡点接口电缆的噪音抑制。

Murata Icon X 引线型EMIFIL®的基础

从“引线型EMIFIL®是什么”到“产品的有效使用方法”,我们将解说关于引线型EMIFIL®的所有问题。

片状三端子电容器

Murata Icon X PDF产品目录

可以下载引线型EMIFIL®相关的PDF目录。

  详情请点击这里
 

Murata Icon X 关联网站