请输入产品型号或部分型号。
DSS1/PLT09/10 系列
具备数MHz~数GHz有效噪音抑制的电感型,数MHz~数100MHz高频波段噪音去除的电容器型,DC电源线、视频・音频信号线,平衡点接口电缆使用的共模扼流线圈型,高性能并且能广泛应用与EMI静噪。
从“引线型EMIFIL是什么”到“产品的有效使用方法”,我们将解说关于引线型EMIFIL的所有问题。
片状三端子电容器
轻松了解元器件知识的电子杂志: 为您介紹从EMI滤波器的基础(原理、特性、封装等)到实际应用为止的众多的有益信息。
为了解决电子设备的噪声对策,噪声是如何产生的,如何传播的,如何导致问题发生的这些是非常重要的常识。这里为大家介绍从噪声产生的原理到各种传导途经,以及噪声的性质等噪声对策的基础知识。
会员制的门户网站。本网站提供电子元件网站和解决方案网站无法提供的特殊内容和服务。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。