车载设备电源电路中的静噪对策事例


汽车中搭载各种各样的电子设备。为了产生电子设备具备各自需要的电压,而致力于电源电路的研发。为使电源电路具有效率化,使用开关方式的产品,但这也是产生噪声的问题根源。在此,介绍车载设备电源电路(DC-DC转换器)的静噪对策。

在此介绍的对策内容和对策元件不仅适用于汽车还适用于工业用设备等。

 


SubTitleIcon6  评估模型电源电路

以12V → 5V 的降压型DCDC转换器为模型电路进行评估。
・ Iin ≒ 0.3A、Iout ≒ 0.7A
・开关频率≒400kHz


SubTitleIcon6  噪声状况的调查

对初始噪声状况进行确认以及区分产生了什么噪声。

以以下3种模式进行噪声测量。
・传导噪声(150kHz-108MHz)
・放射噪声(150kHz-30MHz)
・放射噪声(30MHz-300MHz)

噪声状况的调查页面


SubTitleIcon6  静噪对策的实施

决定对策方法,确认3种类型的噪声分别降低了多少。


静噪对策的实施页面