EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)

EMI静噪滤波器
EMI (Electro Magnetic Interference: 电磁干扰) 、EMC (Electro Magnetic Compatibility: 电磁兼容性) 等噪声对策一直是个问题。
村田制作所凭借在该领域获得的经验为基础,通过产品群和设计支持模拟软件等的支持,对应针对各种应用的噪声对策解决方案的要求。
这里还提供铁氧体磁珠、内置电容滤波器(EMIFIL®)、共模扼流线圈、方块型(高电流高衰减)等EMI静噪滤波器的产品信息。
此外,也可浏览产品的详细搜索,产品阵容,使用方法,问题解决事例,PDF产品目录,相关内容的链接等。 

Murata Icon X 产品一览

片状EMIFIL®

共模扼流线圈

引线型EMIFIL®

音频线用静噪滤波器

Murata Icon X

  噪声对策技术 / 事例介绍

Noise Suppression Basic Course
噪声对策基础讲座
为了解决电子设备的噪声对策,噪声是如何产生的,如何传播的,如何导致问题发生的这些是非常重要的常识。这里为大家介绍从噪声产生的原理到各种传导途经,以及噪声的性质等噪声对策的基础知识。
>>详情请点击这里

音频线用静噪对策解决方案
音频线用静噪滤波器NFZ系列是兼具静噪对策和音质的滤波器。
 扩音器线/耳机线中,在维持音质的同时,也可进行D级放大器静噪对策、高频隔离、TDMA静噪对策。
>>详情请点击这里

车载设备电源电路中的静噪对策事例
为使电源电路具有效率化,使用开关方式的产品,但这也是产生噪声的问题根源。在此,介绍车载设备电源电路(DC-DC转换器)的静噪对策。
>>详情请点击这里

LTE Noise Suppression Course
LTE的噪声对策讲座
作为LTE中导致通信吞吐量降低的重要原因,集成内的数字电路中产生的噪声侵入射频电路而降低信号接收的灵敏度,即所谓的有系统EMC。这里,我们将解说造成问题的噪声的源头和利用EMI滤波器的对策事例。
>>详情请点击这里

車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策
车载LAN用根据共模扼流线圈的CAN静噪对策
用于车载LAN的网页
有关汽车内部通讯网CAN的噪音对策的事例介绍
>>详情请点击这里

techdoc
车载设备的噪声标准CISPR25对策事例
车载设备中的容易产生问题的噪声很多,这里我们将说明从USB信号电缆反射出的噪声对策事例。
>>详细请见这里

casestudy
静噪对策最前沿
介绍由于Wi-Fi本身中病毒而引起的抑制接收灵敏度抑制的对策、LED照明和无线充电的静噪对策、DC-DC转换器中最合适的功率电感器的选择等,在设计时各种课题的解决方案。
>>详情请点击这里

At the Forefront of Noise Suppression
应用指南
介绍每个应用指南中使用的产品。
用图标的方式介绍数码相机、智能手机、Blu-Ray™、LCD-TV、手机中的EMI滤波器的使用位置。
>>详情请点击这里
Murata Icon X

  支持体制


Details of Murata’s EMC support setup
村田EMC支持体制的介绍
为顾客的静噪问题提供就近的技术性支持。
>>详情请点击这里

Murata Icon X PDF产品目录

EMI静噪滤波器相关的PDF目录册如下

EMI静噪滤波器

SMD/方块型 EMI静噪滤波器 EMIFIL® (PDF: 26.9 MB)

  • CAT NO. c31c-8
  • UPDATE 2015/4/20
下载PDF

EMI Suppression Filters (for DC)/Chip Inductors for Automotive (PDF: 7.5 MB)

  • CAT NO. c51e-1
  • UPDATE 2014/9/30
下载PDF

EMI静噪滤波器(引线型EMIFIL®) (PDF: 4.3 MB)

  • CAT NO. c30c-3
  • UPDATE 2016/12/26
下载PDF

用EMIFIL®抑制噪声 数据设备 (PDF: 0.7 MB)

  • CAT NO. c33c
  • UPDATE 2004/5/1
下载PDF

EMIFIL®抑制噪声 应用指南 (PDF: 0.7 MB)

  • CAT NO. c35c
  • UPDATE 2004/10/1
下载PDF

数字IC电源静噪和去耦应用手册 (PDF: 3.5 MB)

  • CAT NO. c39c
  • UPDATE 2010/12/13
下载PDF

Murata Icon X 关联网站