ESD(静电放电·浪涌)保护装置·对策元件 基础知识

给电子设备造成损坏的噪声之一是ESD(静电放电·浪涌)。

本网页将介绍ESD是什么?对策元件ESD静噪装置是什么?以及它的功能、种类,还有村田产品的特征。

Murata Icon X 不同解决方案的提案

高速数据传输
提案如下:
・差动传输线噪声引起的蜂窝频带的接收灵敏度劣化的解决方法

天线周边

提案如下:
・使用TVS的ESD对策中的蜂窝频带的高频噪声对策方法
・L+C的ESD对策中,ESD耐性不足和低波段的损耗对策方法

小型化

提案如下:
・不仅电感器和电容器,还有ESD对策元件的小型化。
・关于0603(mm)和0402(mm)小型LGA封装相关问题的解决对策