关于变阻器、消除器和TVS二极管之间的区别,在各个项目上的比较内容如下所示。
变阻器大多用于电源端口和数据线。虽然高电容产品具有出众的高放电特性,但其缺点是很难实现0.5pF或更小的低电容,而且不能用于输出功率较大的RF端口。
消除器用于Wi-fi®和Bluetooth®等输出功率较大的RF端口和数据线。静电容量非常小,为0.1pF或更低,因此适用于高速信号线。
另一方面,它们的缺点是电压低、不放电。
TVS二极管用于电源端口、USB等数据线、NFC等低输出功率RF端口、接收专用GPS RF端口等的ESD保护。
不能像消除器那样用于输出功率较大的RF端口,但其高放电特性意味着在ESD侵入时反应迅速,这是它们的一大优势。