请输入产品型号或部分型号。
TVS二极管是用于保护IC、电子部件等免受外部ESD侵入的部件。村田的TVS二极管具有优异的静电抑制性能。提供支持DC乃至高速传输的产品,并提供有助于削减基板面积的小尺寸产品。
LXES1UTAA1-157和LXES1UTBB1-157具有相同的电气特性。匝数不同,详情请查看数据表。
【您是否因类似场景而备受困扰呢?】
伴随着移动设备的小型化,TVS二极管对尺寸的要求也越发严格。村田充分利用多层陶瓷电容器和电感器培养的技术,开发TVS二极管的小型产品。
样品申请需要注册为my Murata的会员。
无需在my Murata注册会员即可申请样品套件。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据