天线周边用ESD保护装置解决方案

村田的ESD保护装置可保护被用于天线周边的滤波器和IC免受静电破坏及不良影响。也没有必要担心TVS和齐纳二极管中发生的谐波噪声。

【您是否因类似场景而备受困扰呢?】
  • 虽然在TVS上使用了ESD对策,但是还是备受噪声和损耗的困扰。
  • 担心L+C上的ESD对策方面耐性不足,但是一旦想提高耐性,损耗便会变大。

Murata Icon X 使用TVS的ESD对策的改善

课题:
天线周边元件的ESD对策一旦使用TVS,接收灵敏度由于受发送时的谐波影响劣化。

对策方法•效果:
通过将村田的陶瓷基础的ESD保护装置LXES** A系列和电容器相结合,未产生谐波噪声,且能在插入损耗改善的同时进行ESD对策。

Murata Icon X 使用L+C的ESD对策的改善

课题:
L+C上的ESD总是有耐性不足的倾向,特别是使用金属框体和金属框架的天线时,ESD耐性问题案例增加。
另一方面,为提高ESD耐性,Shunt L值一旦缩小,低频带的损耗便会变大。

对策方法•效果:
通过将村田的陶瓷基础的ESD保护装置LXES **A系列和电容器结合,提高了ESD耐性,也可抑制低频带的插入损耗。

LXES **A系列的对策效果案例>


与电路No.1相比,电路No.2和No.3的Vpeak、Vclamp、插入损耗变小,对策效果明显。


Murata Icon X 不同解决方案的提案

结合事例介绍不同解决方案中的推荐产品。
高速数据传输
提案如下:
・差动传输线噪声引起的蜂窝频带的接收灵敏度劣化的解决方法

小型化

提案如下:
・不仅电感器和电容器,还有ESD对策元件的小型化。
・关于0603(mm)和0402(mm)小型LGA封装相关问题的解决对策