请输入产品型号或部分型号。
村田提供0603(mm)和0402(mm)的TVS二极管的产品阵容,解决了安装面积不足的问题。此外,使用小型产品对于安装技术感到困扰时,请随时咨询我们。
【您是否因类似场景而备受困扰呢?】
村田充分利用多层陶瓷电容器和电感器培养的技术,开发TVS二极管的小型产品。 伴随着移动设备的小型化,TVS二极管对尺寸的要求也越发严格。村田提供满足客户要求的小型产品。
小型产品封装时,产品与焊盘偏离、倾斜于基板、横面有焊锡露出等问题频发。 村田通过推荐焊盘布局提案和封装评估支持等,全力跟进让客户正确安装元件。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据