ESD保护装置(静电对策元件)

Murata's ESD protection devices appearance.

保护电路免受静电(Electro-Static Discharge: ESD),将电子设备的误操作和故障防患于未然。村田拥有高速通信用特殊产品、超小型产品、静噪滤波器一体型等多种产品。还可替换压敏电阻、齐纳二极管、抑制器。

ESD相关基础知识请点击此处

Murata Icon X 产品一览

LXES A系列

LXES T系列

LXES D系列

Murata Icon X 应用指南

Products map of Murata's ESD protection devices.

Murata Icon X 不同解决方案的提案

结合事例介绍不同解决方案中的推荐产品。
高速数据传输
提案如下:
・差动传输线噪声引起的蜂窝频带的接收灵敏度劣化的解决方法

天线周边

提案如下:
・使用TVS的ESD对策中的蜂窝频带的高频噪声对策方法
・L+C的ESD对策中,ESD耐性不足和低波段的损耗对策方法

小型化

提案如下:
・不仅电感器和电容器,还有ESD对策元件的小型化。
・关于0603(mm)和0402(mm)小型LGA封装相关问题的解决对策

Murata Icon X 关联网站