铁氧体磁芯的选择方法

下面讲解选择铁氧体磁珠时的要点。

形状篇

要点 选择适合电缆的铁氧体磁珠!
线圈的情况下,Ae/Le以以下样式表示(外形尺寸),它与阻抗成正比,外形条件按照以下条件顺序比较好。
Ae/Le变大  →  1) 内径 (B) 变小
2) 长度 (H) 变长
3) 外径 (A) 变大


  P/N ΦA (mm) ΦB (mm) H (mm) Z (Ω at 100MHz
1 FSRH142200RN000T 14.0 8.0 20.0 127
2 FSRH091160RN000T 9.0 4.3 16.0 145
3 FSRH050100RN000B 4.7 1.4 10.0 120

   → 几乎同等特性!

卷数篇

要点 
  • 低频(~300MHz) 状态下,效果与卷数成正比!
  • 高频 (300MHz~) 状态下,卷数要高达3圈!

要点1 低频领域
阻抗与线圈的
  • 实际横截面积成正比
  • 与实际磁路长度成反比
  • 与电线的卷数 (N) 的平方成正比。


要点2 高频领域
卷数少的情况下,杂散容量的影响很小,所以阻抗能够延伸至高频带域。
但是,卷数一旦增多。受杂散容量变大影响,共振点向低频侧移动,于是高频带域的阻抗便降低。

根据情况不同,也有认为「卷数增加特性反而恶化」的情况。



材料篇

要点
如果是村田材料的话就没有必要担心了。
村田量产的铁氧体材料是Ni-Zn铁氧体。

材料本身使用的是为了提高性能、寻求稳定性而严格筛选的材料。

通过改变调和比例而产生复合材料,但是如果是目前的噪声频率(30MHz~)的话,无论何种材料,差异都不会很大。(在低频领域有差异)

要点1 低频静噪必要时
选择μ’大的材料!!

要点2 高频静噪必要时
材料之间的差异几乎没有!!


通常用于辐射对策的情况下,只要是村田的材料,就没有必要拘泥于材料的种类。

总结

只要遵循以上原则,就能够选出合适的铁氧体磁珠。

形状
选择内径极小的铁氧体磁珠(最重要)
比外形的长度更长 → 效果的顺序「内径」「长度」「外形」

卷数
通常通过卷数的平方能够获得效果!
超过300MHz的情况,请勿绕3圈以上!

材料
如果是村田的材料,高频(30MHz~)的情况下几乎没有差异!