扁平电缆用
-FSRC 系列-

FSRC Series

FSRC系列是扁平电缆用磁芯。嵌入式型易于安装。具有业界做多的丰富产品阵容,可以对应各类应用・特点・尺寸条件。

防碎且减免损害用薄型涂层可以全品种对应。请与我们联系。

品名 类型 特点 应用
FSRC
薄型 ・ 随着设备的小型化・薄型化・轻巧化,厚度不足4mm的薄型扁平电缆用磁芯也迅速实现。
・ 有厚度不足2mm的超薄型产品。
・ 对于没有多余空间的狭小设备,该系列有丰富的产品阵容,对应各种不同的用途。
・信息处理器(PC、电子记事本、游戏机等)、以及其周边设备(打印机、HDD、显示器)静噪
・其他数字设备(DSC、DVC、DVD刻录机、手机、音响设备、光盘驱动器、薄型T.V・显示器、传真机等)静噪
标准型 实现了业界最多的产品阵容。并且,与薄型相结合,可选择的产品面更广。
这些丰富的产品阵容,可以应对不同用途・特性・尺寸的各种条件。
加宽型 内径加宽型实现产品系列化。
可以插入多个扁平电缆磁芯,在狭小空间里,该系列还可以用作磁环芯、插入导线的连接器。