磁珠芯
-FSRH 系列-

FSRH Series

FSRH系列是磁珠芯。可以有效抑制数百kHz~数百MHz的高频波段噪音。可以防止高频增幅电路异常振荡,十分便于使用的静噪产品。

防碎且减免损害用薄型涂层可以全品种对应。请与我们联系。

品名 特点 应用
FSRH 1. 通过数据线,或是绕几圈,可以十分便利的达到静噪效果。
2. 可以有效去除数百kHz~数百MHz带的高频波段噪音。
3. 防止高频增幅电路的异常振动。
4. 十分方便使用的静噪元件。
・ 信息处理器(PC、电子记事本、游戏机等)、以及其周边设备(打印机、HDD、显示器)静噪
・ 其他数字设备(DSC、DVC、DVD刻录机、手机、音响设备、光盘驱动器、薄型T.V・显示器、传真机等)静噪