薄型夹层磁芯
-FSSA 系列-

FSSA Series
FSSA系列是薄型夹层磁芯,实现了薄型、轻巧的产品构造。
虽然薄却可以发挥良好的静噪效果。夹层嵌入式型因此容易安装。
品名 特点 应用
FSSA 1. 与传统产品相比,实现了薄型、轻巧。
(本公司的薄型夹层磁芯:厚度减少50%,重量减轻80%)
2. 虽然薄却可以发挥良好的静噪效果。
(本公司的薄型夹层磁芯:与100MHz电感值基本相当。)
3. 夹层嵌入式,更易于安装。
4. 安装与固定可同时进行。
5. 覆盖胶带的全面保护设计,即使损坏,也不会因飞散等引起二次伤害。此外,基本不会劣化的特性,可以一直持续静噪效果。
・信息处理器(PC、电子记事本、游戏机等)、以及其周边设备(打印机、HDD、显示器)静噪
・其他数字设备(DSC、DVC、DVD刻录机、手机、音响设备、光盘驱动器、薄型T.V・显示器、传真机等)静噪
How to use