铁氧体磁芯

Ferrite Cores
铁氧体磁芯,用于数十KHz~数百MHz较低频率波段的噪音抑制或防止异常振荡。
村田的铁氧体磁芯,材料工艺精良,并有有扁平电缆用・磁板・磁珠芯・磁环芯・多孔型等不同用途与形状的产品提供。

Murata Icon X 产品一览

铁氧体磁芯,用于数十KHz~数百MHz较低频率波段的噪音抑制或防止异常振荡。
村田的铁氧体磁芯,材料工艺精良,并有有扁平电缆用・磁板・磁珠芯・磁环芯・多孔型等不同用途与形状的产品提供。

薄型夹层磁芯
-FSSA 系列-

扁平电缆用
-FSRC 系列-

磁珠芯
-FSRH 系列-

磁环芯
-FSRB系列-

Murata Icon X 铁氧体磁珠的基础

下面将对「何为铁氧体磁珠?」问题的回答、铁氧体磁珠的选择方法、以及选择村田铁氧体磁珠的理由进行解说。

下面将对铁氧体改造部分的优势、和微波吸收片的分离进行说明。

下面讲解使用铁氧体磁珠的优势。

下面讲解选择铁氧体磁珠时的要点。