环境专集Ⅲ 迈向低碳社会 - 致力于防止温暖化 -

2011/5/16
基础

分类: For the EARTH
在本次的For the EARTH栏目中,由我--某事业所的节能担当(非专业人士)向诸位介绍村田制作所是如何致力于"环保"这个课题的。

我所在的事业所主要生产电容。电容制作需要掺混陶瓷、成形、烧制等各道工序。很难想象这些轻巧细致的产品竟是脱胎于如此漫长而严酷的工序。与上次介绍的废弃物相同,它在制作过程中也会同时产生不利于地球环境的CO2

从产生的量来看,我所在的事业所每月约排放9,000吨......
但是,诸位能否想象9,000吨CO2是个什么样的概念?
那么,请大家先想象一下足球吧。
(1kg CO2 的体积相当于1个足球的大小 )
也就是说,
=1分钟之内我们就制造了200个装满二氧化碳的足球!

大家有个直观的印象了吧?
其中,MLCC/EMIFIL/功率电感事业部就约占村田制作所6成的排放量。
因此,我们成立了"防止温暖化特别委员会",公司整体开始致力于CO2 的减排。

我们制定了到2015年前每个Hi-Cap(*1)电容减少20%的CO2 排放量、其他产品每个减少10%的排放量的目标。
虽然这个目标是非常难以实现,但为了达成该目标,所有事业所都已经积极地行动起来,不断为CO2的减排反复进行试验。修改制造工艺、调整生产设备、排热的再次利用、抱头苦思、边观察工序边思考......
如果能够达成该目标,村田制作所整体的CO2 总排放量必将得到稳步削减。

村田想让更多的客户使用环保型产品,我们将竭诚提供并生产更加保护地球环境的产品。
我们将肩负起这样的义务和责任,每天生产产品。
我们将以这样的思想为原动力,认真致力于节能减排活动!


*1:在村田,容值在1.0μF以上的电容被称为"Hi-Cap"。



担当:福井村田制作所 S