噪声对策指南

不降低信号质量的静噪滤波器 [直流重叠特性篇]

1. 前言

在电子设备中,为防止噪声使用静噪滤波器,选择要使用的静噪滤波器时,必须注意滤波器不仅要适当地除去噪声,同时还不能引起信号质量的降低,导致设备误操作。
在此介绍关于使用静噪对策时应该注意的滤波器的性能,以及改善这些性能的静噪滤波器。

2. 静噪滤波器应该注意的性能

使用静噪滤波器时,必须根据使用的电路和静噪对策频率,来区分静噪元件。如图1所示,电源线使用的静噪元件分为3个大的类别。

<1> 直流重叠特性
<2> 低频静噪性能
<3> 能否适合大电流

本次针对<1>直流重叠特性进行说明。

图1. 电源线阻抗型用静噪滤波器的分类事例

<1>直流重叠特性

通常电气特性数据会附于静噪滤波器的规格表中,当然也有一旦将其插入到电路中,无法获得和规格表一样特性的情况。原因之一是静噪滤波器所带的电流依存性,所以会有无法发挥预定性能的情况。

通电时的电气特性(也就是直流重叠特性)是选择静噪滤波器的重要标准之一。
因为直流通电时,阻抗型静噪滤波器的阻抗曲线会发生很大的变化,所以选择元件时,必须考虑这个特性。(图2)
本次介绍的NFZ5BBW系列通电时的电气特性变化非常小,是具有优越的直流重叠特性的商品。

图2.直流通电时的静噪滤波器电气特性的事例

3. NFZ5BBW系列

NFZ5BBW系列的电气特性如图3所示。在10MHz~300MHz范围内拥有具有阻抗峰值的产品阵容,可以选出满足静噪频率的元件。LED照明的放射静噪对策有实际事例,从这些特征来看,预计该系列能够适用于面向低频(10MHz ~ 300MHz)的静噪对策(电源线)。

NFZ5BBW系列请点击此处 

 
 
图3. NFZ5BBW系列的电气特性和规格

NFZ5BBW系列的电气特性和规格

此外,电流通电时的重要特性如图4所示。NFZ5BBW系列即使电流重叠,电气特性也几乎没有变化。因此,即使通入接近额定电流的电流,也能获得和记录于规格表一样的静噪效果。

图4. NFZ5BBW系列的电流依存性数据

4. 总结

电源线使用静噪滤波器时,必须注意电流重叠时的性能变化。本次介绍的NFZ5BBW系列是具有优越的直流重叠特性的静噪元件之一。在不太通过电流的情况下,使用一般的静噪滤波器也可以。根据不同情况选择像NFZ5BBW系列一样具有优越直流重叠特性元件是很重要的。
本次讲述关于静噪元件的直流重叠特性,还会利用别的机会来讲述关于<2>低频静噪性能<3>能否适合大电流。

 

株式会社 村田製作所
EMI事業部 商品技術部 商品技術3課
若竹 伸幸

本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。

相关产品

相关文章