介绍NFC电路所使用的电感器

2017/5/22
基础

分类: 电感器PLAZA

1.要旨

近年来,搭载NFC功能的智能手机机种越来越多。因此,本次将介绍NFC。

NFC(Near Field Communication)即近距离无线通信,靠近同样安装NFC功能的设备,在几厘米左右的短距离内能够进行通信的功能。与Bluetooth和WiFi等其他无线通信相比,NFC的数据传输速度较慢,用于小数据传输。事实上,NFC还用于智能手机、可穿戴设备终端上的支付服务、WiFi设定、Bluetooth配对设定。

在发挥NFC功能的电路中,电感器是必不可少的。下面介绍NFC电路所使用电感器的必要特性和产品。


2.NFC用电感器的必要特性

ANFC电路由NFC的IC、LC滤波器、匹配电路、天线构成。

图1.NFC电路的构成

图1.NFC电路的构成



LC滤波器具有低通滤波器的作用,从IC发出的信号中,除去通信不需要的高频成分。但是由于后段的匹配电路和电路上距离较近,所以LC滤波器的常数会对匹配有影响。因此,用于LC滤波器上的电感器的电感值要求具有窄公差。同理也希望用于LC滤波器的电感器的电感值不依赖于电流值。

此外,由于电路中的元件产生损耗,为了不产生无谓的电量损耗,要求电感器具有低损耗。具体来说,由于13.56MHz的AC电流NFC电路中流通,所以该频率的ACR*1低是很重要的。

*1  ACR(交流电阻)


3.介绍NFC用电感器:LQW、LQM系列

下面介绍可用于NFC电路的电感器:LQW18CN系列、LQW15CN系列、LQM18JN系列。

由于电感器的电流值发生变化,电感值也会发生变化。如图2所示,LQW18CN系列对于AC电流的电感值依存性非常小。因此,即使NFC电路流通的AC电流变大,特性也不会发生很大变化。此外,如图3 所示,即使是大电流也能保持低ACR。 

图2.电感值-AC电流(Irms)特性

图2.电感值-AC电流(Irms)特性



图3.AC阻抗-AC电流特性

图3.AC阻抗-AC电流特性


LQW15CN系列是LQW18CN系列的小型产品。此外还提供磁屏蔽型LQM18JN系列新产品。

连接不平衡电路时的电路构成


LQW18CN详情请点击此处确认。
LQW15CN详情请点击此处确认。
LQM18JN详情请点击此处确认。


4.不平衡电路的NFC

谈到NFC电路,一般来说是图1的平衡电路,也有如图4所示连接不平衡电路使用的情况。此时,需要在匹配电路和天线间使用巴伦器进行平衡-不平衡的转换。在此可使用的巴伦器有DXW21BN系列。DXW21BN系列可用于浮动型、变压器型,但是事实上NFC电路中多用变压器型。

DXW21BN情请点击此处确认。

图4.连接不平衡电路时的电路构成

图4.连接不平衡电路时的电路构成


5.结语

NFC需要LC滤波器用电感器、不平衡电路转换用巴伦器等。为满足这些需求,株式会社村田制作所提供LQW、LQM系列和DXW21BN系列等产品阵容,也提供各种元件方案。


株式会社 村田制作所
EMI事业部 商品技术部 商品技术科
加纳爱美


近距离无线通信用电感器的更为详细介绍