汽车用产品陆续登场!! –什么是Powertrain/Safety・Infotainment?-

2015/2/24
基础

分类: 电容器PLAZA・SPECIAL CONTENTS
近年来在车载市场中,随着环境、能源以及安全意识的提高,以及EV/HEV化引起的电力系统和二次电池的搭载,各种电器设备的电动化、安全系统的更高性能化正在推进。
此外,外部的通信系统和连接要求也在提高,无线通信的联网化、车载LAN系统的大容量传输化也随之展开。伴随着这种趋势,IVI(车载信息娱乐系统)这种以行驶系统和安全系统的协调为目的的车载设备也陆续被开发出来。
在这样的状况下,村田公司将车载市场定位为重点目标市场,对应客户的各种需求,积极推进高可靠性的EMI对策产品和各种传感器的开发以及产品化。除了传统产品,还提供预计将使用在车内的ITS情报信息设备、各种使车内更加舒适的装备,如信息娱乐系统/面向车身控制产品的lineup、面向严酷的使用环境中使用的动力传动系统(行驶驱动系统)/安全(安全装置系统)的高性能/高可靠性产品的lineup。


20141028-p1_img0001.jpg


另外,还实施了全世界客户都强烈要求的对应AEC-Q200规格(注1)的产品。
在严酷的温度范围-55~125℃中代表性的动力传动系统/安全对应产品跟传统的产品一样,可以继续对应AEC-Q200。(注2)此外,信息娱乐系统对应产品也采用了新的高频电感活用了绕线工艺的LQW系列,使用了光刻工艺(注3)的LQP系列,功率电感器的话LQH系列对应AEC-Q200的lineup也已经发布了。


20141028-p1_img0002.jpg

车载元件对应(AEC-Q200对应品)


此外,为了方便您得心应手地使用车载市场的产品,我们根据用途设置了不同的村田品名。共分为3个种类,分别为:所有的汽车电气设备用途都适用的动力传动系统/安全用品名、汽车音响和导航等相对可靠性要求不高的车载设备中使用的信息娱乐/车身控制用品名,以及主要的民生设备用一般用品品名。(以下逐一用事例表示。)


20141028-p1_img0003

20141028-p1_img0004.jpg


电气和汽车设备的品名以AEC-Q200为代表的汽车市场都有具备可靠性的标识,村田公司的网站上面有目录可供简便选择和使用。
村田公司今后将以为车载市场做出贡献为目的,努力开发出满足每位客户的产品。

注1
AEC规格(汽车电子委员会)是指,美国的各大汽车制造商和各大电子元件制造商共同构成的业界团体,村田公司也作为技术委员会委员参加。将车载用电子元件的可靠性和认证标准测试规范化,现在,AEC-Q规格正在被作为车载市场电子元件的规范而广泛采用。(AEC-Q100是IC等对象、AECQ200是被动元件对象)

注2
村田的AECQ200对应产品是以AEC-Q200规格(被动元件)为基准实施评价测试的产品。每个产品的规格和评价测试方法、结果等详细欢迎咨询。此外,在下订单时请提交交货规范。

注3
光刻工艺是指涂有感光性物质的表面模式曝光(感光性物质在光的照射下反射),曝光部分和未曝光部分生成模式,通过浸泡显像液来出去多余部分的技术。
主要是半导体元件、印刷电路板、印刷版、液晶显示面板、等离子显示面板等制造中会使用。


20141028-p1_img0005.jpg