SFSKA 系列

SFSKA Series
表面贴装型陶瓷滤波器
频率:4.5~6.5MHz
尺寸:8.5×3.8×2.0mm

金属帽密封的小型、薄型片状滤波器。适用于LCDTV、小型、薄型调谐器等元件密度高的设备中,也为设备的小型化做出了贡献。

工作温度范围:-20~+80℃
存储温度范围:-40~+85℃

Murata Icon X 系列一览

品名表示法
SFECF 10M7 DA00 01 -R0
1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用4位字母数字表示。
  (例:10.700MHz → 10M7)
3.产品规格
4.特殊规格
  对于标准系统,“ 特殊规格”项将省略。
5.包装