SFSKB 系列

SFSKB Series
表面贴装型陶瓷滤波器
频率:2.3~5.7MHz
尺寸:5.2×3.8×1.5mm

可自动安装(包装于塑料压纹带中),可回流焊的表面贴装型。
实现无铅焊接。

工作温度范围:0~+70℃
存储温度范围:-55~+85℃

Murata Icon X 系列一览

品名表示法
SFECF 10M7 DA00 01 -R0
1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用4位字母数字表示。
  (例:10.700MHz → 10M7)
3.产品规格
4.特殊规格
  对于标准系统,“ 特殊规格”项将省略。
5.包装