请输入产品型号或部分型号。
表面封装性晶体滤波器 频率:20~80 MHz [基本波] 70~150 MHz [三次谐波] 尺寸:XDCAF/XDCAG/XDCAH:7.0×5.0×1.25mm XDCAE:7.0×5.0×1.50mm 金属封装
通过长年累积的经验,运用独特的薄板技术开发设计的晶体滤波器具有高可靠性,在无线业务等领域,得到了全球的广泛应用。
工作温度范围:-20~+70℃
产品状态
更详细的搜索
型号表示法
发送您的查询