术语表

Murata Icon X 晶体滤波器的特性术语

特性
术语表 意思 单位
极点数 元件数 pole
插入损耗 插入晶体滤波器时产生的衰减量 dB
工作温度范围 晶体滤波器保持规定公差内的频率、滤波器特性以及发挥性能的温度范围
波纹 通带宽度的规定之内存在极小值时,是那个极小值和最大值
此外,此外有多个纹波时,是那个最大值
dB
通带宽度 相对衰减量是保证与规定值相同或小于规定值时的频率间隔 kHz
阻带宽范围 相对衰减量是保证与规定值相同或大于规定值时的频率间隔 kHz
衰减量 个别规格规定的频带上的相对衰减量是保证与规定值相同或大于规定值时的值 dB
阻带衰减量 在衰减带保证的相对衰减量 dB
终端阻抗 从滤波器侧看到的电源阻抗或者负荷阻抗一般用包含阻抗和杂散电容的并列电容表示 Ω

Murata Icon X 互调

将含有干扰波的输入信号输入到非线形系统中时,与输入信号中包含的频率线形结合产生的频率成分(互相调制)包含在输出信号中。

担心3次互调成分的1种2𝑓1−𝑓2在通带内产生,因为与通信质量显著下降有密切联系,所以需要充分的对策。

互调

Murata Icon X 一般匹配电路的种类·特征

RC匹配

最简单的一般性试验电路。
阻抗成分使输入级衰减,所以与接收灵敏度相关。
如果是低阻抗值的话可以用AMP覆盖。

LC/CL匹配


线圈种类不同特征也有差异。
绕线型虽然Q值好,但是元件单价比多层型要贵。
多层型容易导致Q值低下和IM劣化。

变压器匹配

可进行细微调整的电路。
可通过螺丝芯改善滤波器波形,但是调整需要花费大量的时间。
此外变压器作为元件使用非常大,不利于满足小型化需求。

Murata Icon X 晶体滤波器的对应范围

Applicable Range of Crystal Filters

技术指南