XDCAF/XDCAG/XDCAH系列

XDCAF/XDCAG/XDCAH
表面封装性晶体滤波器
频率:
20~80 MHz [基本波]
  70~150 MHz [三次谐波]
尺寸:7.0×5.0×1.35mm
金属封装

通过长年累积的经验,运用独特的薄板技术开发设计的晶体滤波器具有高可靠性,在无线业务等领域,得到了全球的广泛应用。

工作温度范围:-20~+70℃

Murata Icon X 系列一览

如想获得对应频率或产品规格信息,请联络我们。
品名表示法
XDCAF 21M400 RA A00 P0
1 2 3 4 5

1.产品系列

2.标称中心频率
采用6位字母数字表示。
(例:21.400MHz → 21M400)

3.产品规格

4.特殊规格

5.包装