LC收发双工器适用于蜂窝

适用于蜂窝的商品详情
对应频率: 600MHz to 8GHz
尺寸: 1.0 × 0.5mm to 2.5 × 2.0mm
我们还有支持5G NR(New Radio)的商品。

LC Diplexers

型号表示法

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
L F D 1 8 2 G 4 5 C E 3 D 4 2 3
①识别符号(固定):LF=片状多层LC滤波器
②品种
D:收发双工器、三工器
③尺寸:元件的L×W尺寸(见右表)
④中心频率
894M:894MHz
2G45:2450MHz
⑤系列名称:端子形状及滤波器的种类
⑥本公司管理No.
尺寸 L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00