LC滤波器面向非蜂窝网络(Bluetooth® / Wi-Fi® / Sub-1GHz / UWB)

面向非蜂窝网络(Bluetooth® / Wi-Fi® / Sub-1GHz / UWB)的商品详情

滤波器类型:带通滤波器/低通滤波器/高通滤波器
支持频率为:400MHz至8GHz
尺寸:0.65×0.5mm~2.5×2.0mm

LC滤波器

带通滤波器(BPF)

低通滤波器(LPF)

高通滤波器(HPF)

型号表示法

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
L F B 1 8 2 G 4 5 C E 3 D 4 2 3
①识别符号(固定):片状多层LC滤波器=LF
②品种
B:带通滤波器(BPF)
L:低通滤波器(LPF)
H:高通滤波器(HPF)
③尺寸:元件的L×W尺寸(见右表)
④中心频率
894M:894MHz
2G45:2450MHz
⑤系列名称:端子形状及滤波器的种类
⑥本公司管理No.
尺寸 L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00