电源用电感器

介绍我公司电源系的电感器特征及其用途。
在电源电路中使用的电感器的代表性用途是“功率电感用”和“扼流用”,被用于所有的电子设备。

表1 电源电路用电感器的用途与作用
  用途 目的
功率电感 将电能转换为磁能存储和释放,成为电压转换电路的一个组成部分。 降低直流电阻、降低交流电阻、改善直流叠加特性
扼流用电感 阻止高频AC电流成分 提高电感量、降低直流电阻
本公司的电源电路用电感器商品有两种结构,即绕线型和叠层型。可以有效发挥各种产品的特性,在各种用途中应用。


SubTitleIcon6    村田的技术

1. 制作法技术

  绕线法 叠层法
结构 结构 绕线法 结构 叠层法
特性
  • 尺寸丰富多彩
  • 可达到mH级的高电感值
  • 在体积小、高度低的领域发挥优势


2. 绕线型电感的技术

将村田的磁性材料技术和绕线技术 (适用各种线径) 有机结合,制造出品种丰富的产品。

  • 无论是细线还是粗线都可应用的绕线技术和末端加工技术。
  • 可以制作直流叠加特性出色的铁氧体磁芯的磁路设计技术、铁氧体材料技术、加工技术。
  • 有助于提高电感量获取效率的磁性树脂材料技术、加工技术。

绕线型电感的产品截面示意图
绕线型电感的产品截面示意图


3. 叠层型电感的技术

将村田的磁性材料技术和叠层技术有机结合,在小型尺寸领域也实现了大电流特性。
  • 可在高频领域降低交流电阻的内部电路形成技术、铁氧体材料技术。
  • 可降低交流电阻的高纵横比的内部电极形成技术。
    注) 纵横比 (T/W) : 电感器导体的宽度 (W) 与高度 (T) 之比

叠层型电感的芯片截面示意图
叠层型电感的芯片截面示意图


SubTitleIcon6    各种结构的特性差异

1. 绕线型结构的特点

绕线型电感是将铜线在铁氧体磁芯上绕成螺旋状。村田的电源电路用绕线型电感,大都在铁氧体磁芯上卷绕的铜线上面涂敷各种树脂。树脂涂层的目的在于提高产品强度。
绕线型电感适用于大电流领域和高电感值领域。应用领域非常广泛,包括手机、电视机、硬盘驱动器、数码相机等。 

村田的对应产品
功率电感用
LQH_P Series/LQH2MC_02/LQH2MC_52 系列
扼流用
LQH31C/LQH32CN_23/LQH32CN_33/LQH32CN_53/
LQH43CN_03/LQH43CN_33/LQH55D/LQH66S 系列
扼流用
LQW15CN_00/LQW15CN_10/LQW18C 系列
结构 绕线法

1. Features of Wound Structure


2. 薄膜型结构的特点
叠层型电感是将陶瓷材料和线圈导体相互重叠后烧结而成的电感器。
与绕线型结构相比,体积小、高度低。
主要用于手机的叠层型功率电感,随着开关频率的不断提高,出现了必要电感值下降的趋势,预计能够应用叠层型电感的领域会进一步增加。

村田的对应产品
LQM_P 系列 (功率电感用) 
LQM_F 系列 (扼流用)
结构 叠层法

2. Feature of Film Structure

3. 总结

  绕线法 叠层法
结构 结构 绕线法 结构 叠层法
特性
  • 尺寸丰富多彩
  • 可达到高电感值,适合电源增压电路
  • 适合体积小、高度低的领域
  • 采用了电磁屏蔽结构
用途 手机、数码相机、电视机、硬盘驱动器、游戏机 手机、数码相机


SubTitleIcon6    电感器的有效使用方法

村田的绕线型和叠层型电源电路用电感器商品,品种繁多。
针对功率电感用途,我们准备了可以根据实际工作条件计算和显示电感器性能的工具“Power Inductor Selection Tool (功率电感选择工具) ”。
利用 Power Inductor Selection Tool (功率电感选择工具) ,可以估算实际使用的频率和电流值时的电感器损耗,可以轻而易举地选定最能发挥配置在套件上的电源的转换效率的电感器。