电感器基础知识射频电感器- 模式线圈及线圈产品的比较

介绍线圈模式及线圈产品的比较。
※本公司将适用于射频电路的电感器称为“射频电感”、“RF电感”。

为什么使用片状电感器?

只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。

- 理由1. 节省空间 -

按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感时,基本上为平面构成。
而片状电感是立体构成,因此比电路基板上的图形电感节省空间。
※尤其是需要10nH以上的电感时,可以大幅度节省空间。

Chip InductorThe cubic configuration saves space.

按图形绘制的电感
因为是平面构成,所以需要空间

片状电感
因为是立体构成,所以节省空间

- 理由2. 微调简单 -

进行阻抗匹配时,有时为了调整,要多次改变电感值。
要想改变图形电感的电感值,通常必须改变电路板,因此难以调整。
而片状电感的电感值分得很细,因此可以通过更换元件来调整匹配。

按图形绘制的电感
为了调整电感,必须重新设计电路板

片状电感
更换元件即可调整

- 理由3. 保证特性 -

按电路基板上的图形构成电感时,由于电路板材料特性的标准离差、加工精度的标准离差,电感特性也有标准离差。
片状电感在出厂时进行了全数电感分选,使电感值的标准离差控制在一定范围内。因此,能够有助于制造性能稳定的机器。

Inductor drawn in a pattern Variation of characteristics cannot be predicted

按图形绘制的电感
无法把握特性标准离差

Chip Inductor Performance guaranteed by manufacturer

片状电感
制造商保证性能