匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,对高频电路的损耗也会产生影响。
为了确认此事,我们采用了本公司的SAW滤波器 (通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路中换装Q值不同的RF电感,测量和比较了SAW滤波器的插入损耗。
图1表示电路图。此次的电路,虽说是匹配电路,但是只有一个RF电感器。
图2表示此次进行了换装的RF电感的Q值的频率特性,表1表示结构、尺寸、Q值 (800MHz时的Typ.值)
※图2的图表是采用本公司提供的设计辅助工具Simsurfing表示的。
换装匹配电路的RF电感时的SAW滤波器的整体特性见图3,通频带特性见图4。
从图4的通频带特性来看,可以确认SAW滤波器的插入损耗因所使用的RF电感而异。高频电路的这种水平的损耗越来越重要。
从此次的实验结果可知,RF电感的Q值越大 (损耗越小) ,SAW滤波器的插入损耗就越小。也就是说,电感器损耗的大小就是包括匹配电路在内的SAW滤波器损耗的大小。
请注意,使用的高频元件 (此次为SAW滤波器) 、匹配电路、频段等不同,损耗也将各异。