请输入产品型号或部分型号。
已经到了要求新一代混合动力汽车和电动汽车等高可靠性的时代了。 村田正在努力取得TS、ISO以及车载电子元器件质量标准AEC-Q200认证。 每天都在利用合格品分析技术,积极努力地解决客户的课题。 此外,还定期进行合格品分析,稳定质量,向开发部门反馈信息,努力提高产品的可靠性。
运用先进的分析装置,致力于“商品开发”、“保持稳定的可靠性”、“提高合格品的可靠性”。
村田作为电感器制造商,备有适用于从电源到高频电路的多种用途的产品,应对客户各式各样的需求。
通过全球销售网点实现了快速对应。 另外,作为电感器生产基地,拥有多家工厂,应对灾害等风险。
村田的电感器元件运用了绕线、叠层、薄膜这三项基础技术,不断革新,以便性能更高、更加方便使用、更加便宜。
以“一切为了客户和成员的感动”为口号,从客户的角度考虑值得期待的元器件的应用技术开发和不断追求无限可能性的材料开发,强有力地支持商品开发能力。 对于客户需要的固有元器件也果敢地挑战。发挥应对能力,让客户能够想到“首先向村田咨询一下”。
村田的电感元件开发,是以应用技术为中心,采用在村田的其他元件群中确立的生产工艺发展起来的。 然而,现在出现了单靠这些技术的横向展开无法应对的领域。我们要在把握外部技术动向的同时,确立村田的电感商品开发所需的革新性技术。 形成高精度线圈的技术、形成电阻较小的线圈的技术、实现高效率的技术。梦想无限扩展。希望使梦想与现有的核心技术有机结合,以更高的水平回报客户的期待。