请输入产品型号或部分型号。
可变电感器产品是通过改变螺丝构造的铁氧体磁珠位置,从而可容易改变电感值的线圈产品。此外用金属外壳覆盖内部的磁屏蔽构造,以及用树脂封装构造保护绕线,实现高可靠性。
5CCEG6.5×5.9×6.0(H) mm MAX.
支持电感范围:0.05 ~ 2.7uH
FSDVA5.8×5.8×5.5(H) mm MAX.
支持电感范围:0.1 ~ 52mH(角度传感器用是1 ~ 7mH)
开发中的产品。 正在公布的产品规格可能不经预告而产生变更。关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
量产、销售中的产品。
新款产品尽量不要使用该元件。 (Not Recommended for New Design)
预计停产产品。 会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。 请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产,不接受订单的产品。
因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
可从此处下载环境相关文件资料(RoHS符合性证明书/REACH符合性证明书)。
刊载了产品相关的MSL(Moisture Sensitivity Level)信息。 请利用这些信息确认您所考虑产品的功能。
各系列的结构图/材料表。