臭氧发生器

Active Oxygen Module (Ozonizer)
臭氧发生器模块中,发生器使用了LTCC*基板,独特的构造可以高效的产生适量的臭氧。发生器部分,实现了沿面放电式业界最小尺寸(依据本公司调查结果)

* LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) : 低温共烧陶瓷。

一般电子陶瓷是经1,500℃以上的高温烧结而制成的,而由于LTCC的烧结温度低于1,000℃,因此能够在其内层布线中使用导体电阻非常小的银和铜。

Murata Icon X 产品一览

MHM500系列

Murata Icon X 技术指南

测试数据

臭氧发生器 Ionissimo®