压电振荡器

压电振荡器是使用村田压电陶瓷技术的振荡设备。小型且低功耗,适用于电池驱动的可穿戴设备等。


特点
  • 使用压电陶瓷的小型振荡设备
  • 低功耗

用途
  • 活动追踪器
  • 智能环
  • 可穿戴设备等

Murata Icon X 系列一览

 Part Number  Frequency quantity(G)  Resonance Frequency(Hz)   Input voltage(V)
 PJFVMA011001B-B0  Min. 1.2 (@20g)  240 ± 35  1.8~3.5

Datasheet (458KB)