演示影像

微型风扇的演示影像

Murata Icon X 微型泵的特征

"Siphoning"
微型泵可以产生1900Pa的高压力。
随着水槽内部的空气压力上升,水会被吸至约20CM高度,请观看视频。
 


"Aeration"
利用了微型泵的薄型以及震动小的特点,可实现自由放置、出气功能。
在这里,我们提供了作为小型水槽气泵的应用视频,请观看。


"Hovering"
利用了微型泵薄、高压力的特点,使重量为数百克的物体可以悬浮。
我们使用磁盘做出悬浮动作的视频,请观看。
 


"Actuating cylinder"
利用微型泵的高压的特点,它可以被当作制动器使用。
在这里,我们提供了它作为空气源气缸被使用的视频,请观看。


"High Speed"
微型泵是本公司特有的产品,由压电体震动后变换为空气喷出。
利用这个特点,可以应用到各种产品中。

Murata Icon X 演示影像

"Aroma Diffuser"
桌面装饰用泵的演示,请观看视频。
 
 


"Water Jets"
利用微型泵的高压力,可以使水喷出。
随着水面的空气压力上升,水可以喷出约20cm的高度,请观看视频。


"Liquid sending"
分别使用两个微型泵用于吐出和吸入,利用了空气的吐出和吸入,完成了液体的运送,请观看视频。
 


"Piston Action in 4pcs series connection"
使用四个泵排列连接,微型并且高压力使注射器活动的演示,请观看视频。


"Raise Ball"
泵的快速反应性能以及功率的演示,请观看视频。