微型风扇(空气泵)

微型风扇的特点,是将陶瓷作为驱动源。陶瓷基板的超声波形态振动,使空气被压缩后释放,形成“空气泵”工作方法,成功实现了小型・薄型・静音的空气装置。

Microblower

产品一览

采用将陶瓷超声波振动用作驱动源并作为气泵工作的结构设计。

  • ※1压力型…微型风扇 MZB3004T04

选择指南

微型风扇小型轻量,是一款高压大流量空气泵。能用于多种用途。
不同型号的超大压力和超大流量各不相同。请根据需求挑选合适的型号。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览


可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
输入电压※1
[Vdc]
11.5~21 8~21※2 8~21※2 20~28※3
环境动作
温度范围 [°C]
0~70 0~45 0~45 5~50
驱动谐振频率 [kHz] 24~27 21.5~24.5 21.5~24.5 20~22
流量※4 [L/min] ≥0.7
@15Vpp
≥0.155
@18Vdc
≥0.155
@18Vdc
≥0.5
@24Vdc
静压※4 [kPa] ≥1.42
@15Vpp
≥50
@21Vdc
≥50
@21Vdc
≤-10.5
@24Vdc
外形尺寸/公差 20±0.15mm 21±0.2mm
19±0.2mm
19±0.15mm φ28±0.2mm
特点 实现小型、薄型且高流量。 实现小型、安静且高压力。 保持与压力型※5同等的性能并通过不用喷嘴来进一步实现薄型。 在实现薄型、静音的同时实现保持压力和流量平衡的特性。
  • ※1是对本公司性能保障驱动电路的输入电压。
  • ※2如是为样品试用而提供的电路,输入电压有所不同,详情请咨询。
  • ※3如施加超过24Vdc的电压,元件的可靠性可能会下降。
  • ※4测量条件如下
     ・MZB1001T02:环境温度 15~35°C、气压 960~1060hPa
     ・MZB3004T04、MZB3005T06:环境温度 18~28°C、气压 950~1020hPa
     ・MZB4001T05:环境温度 18~28°C、气压 950~1020hPa
    (根据温度条件、气压条件、输入电压,流量、压力特性会有变动。)
  • ※5压力型:微型风扇 MZB3004T04
  • 各个型号的技术规格、特点和注意事项详情登载于各型号的介绍页。
    请点击型号查看。

技术指南

演示视频

微型风扇的演示影像

基础知识

介绍空气泵的结构和工作原理,以及村田的微型风扇(微型泵)的特点。

注意事项

  • 微型风扇是吸引/吐出空气的装置,不可直接接触液体。产品非密封构造不具有防水功能,不能水洗。请避免在水汽凝结的环境下使用。
  • 微型风扇能吸/吐空气,泵室中可能会堆积空气中的尘埃,工作中会受到尘埃的影响。请选择在无尘的环境下使用,或使用能过滤亚微粒的滤网以防止吸入尘埃。(※使用滤网并不能完全保证不会降低微型风扇的性能。)
  • 特别是香烟、蚊香等烟雾会影响产品的寿命。请避免在烟雾环境下使用。
  • 微型风扇不适用于车载(包括汽车配件)。
  • 当微型鼓风机使用于医疗设备中时,需在量产前签订单独的医疗设备相关的合同。详情敬请咨询。
  • 请勿徒手操作微型风扇本体(包括喷嘴、配线等)。
  • 请勿弯曲微型风扇的接头部分。

产品新闻