Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出类型 SPI
电源电压 3.0V-3.6V
3 / 1(Z)
测量范围 +/-2g,+/-125dps
灵敏度 5886 LSB/g or 0.010 deg/LSB,50 LSB/dps
偏移温度特性 +/-10mg,+/-0.8dps
频带宽 10/60Hz,10/60Hz

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-05 330mm压纹带 50