1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器方块型BNX027H01#

BNX027H01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BNX027H01B BNX027H01K BNX027H01L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 12.1mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 9.1mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 3.5mm
厚度公差 ±0.2mm
额定电流 20A
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.86g
额定电压 16Vdc
耐电压 40Vdc
绝缘电阻(min.) 1MΩ
插入损耗 40kHz to 1GHz:35dB min. (Line impedance=50Ω)

Murata Icon X 特点

BNX024H/025H/026H/027H (Block Type EMIFIL for automotive)
is EMI suppression filter supporting large current,
wide frequency.
And it also supports SMD mounting.
This product is effective for noise suppression
for DC switching line of automotive device and
FA/OA device, because it covers wide temperature
range from -55C degrees to 125 C degrees.

Features
1. Supporting large current (20A)
2. Supporting wide frequency range
   From 40kHz to 1GHz:35dB min.(BNX027)
3. Suitable for miniaturization with SMD shape.

Applications
Automotive devices/Displays (PDP/LCD-TV)/
Digital AV equipments/Amusement equipments/
PC peripheral equipments/Industry equipments/
Measurement equipments/Power supplies

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100
K 330mm压纹带 1500
L 180mm压纹带 400

下载本页的PDF