1259CM-0001#

    1. 静噪元件/EMI静噪滤波器EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器
<品名(附包装代号)一览>
1259CM-0001=P3

Murata Icon X 外观&形状

外观 | 1259CM-0001(1259CM-0001=P3)
尺寸 | 1259CM-0001(1259CM-0001=P3)

Murata Icon X 规格

形状SMD
尺寸代码(单位为mm)9070
尺寸代码(单位为inch)3527
长度9.0mm
长度公差±0.3mm
宽度7.0mm
宽度公差±0.3mm
厚度5.0mm
厚度公差max.
共模阻抗(at 100MHz)700Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差(Typ.)
额定电流5A
额定电压50Vdc
耐电压100Vdc
直流电阻(max)10MΩ
绝缘电阻(min.)100MΩ
工作温度范围-40℃ to 125℃
质量(标准值)0.8345g
电路数目1
工作温度范围(含自身温度上升)Yes

Murata Icon X 特点

Features
1.SMD type high current use common mode choke UCMH0907 series
   for automotive power line.
2.Rated DC Current 5.0A Max.
3.2 line

Application
Common mode noise countermeasure for electronic controller DC power lines.

Murata Icon X 用途

汽车用途

多媒体信息娱乐服务

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 最小订购单位

=P3

330mm压纹带

750