7BB-12-9

    1. 声音元件(蜂鸣器)压电振动板
  • 生产开始日期:1988/8/1

Murata Icon X 外观&形状

外观 | 7BB-12-9
尺寸 | 7BB-12-9

Murata Icon X 规格

谐振频率(标准值)9.0kHz
谐振频率公差±1.0kHz
谐振电阻(max.)1000Ω
静电容量8nF
静电容量公差±30%
静电容量测量条件[1kHz]
金属板尺寸12mm
陶瓷直径9mm
金属板材料黄銅板
振型他振型
EIAJ元件PD-SU2-C12-90

Murata Icon X 特点

1. Clear sound
2. Ultra thin and lightweight
3. No contacts: therefore, no noise and highly reliable
4. Low power consumption for voltage type

Murata Icon X 用途

其他用途

消费级/工业级

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 最小订购单位

-

散装

5120