1. 产品搜索声音元件(蜂鸣器)压电振动板7BB-35-3L0

7BB-35-3L0

  • 生产开始日期:1979/10/1
  • 接受订单的最迟期限:2024/9/30
  • 停产日:2025/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

谐振频率(标准值) 2.8kHz
谐振频率公差 ±0.5kHz
谐振电阻 (R1) 200Ω
静电容量 30nF
静电容量公差 ±30%
静电容量测量条件 [1kHz]
工作温度范围 -20℃ to 70℃
保管温度范围 -30℃ to 80℃
形状 引线型
金属板尺寸 35mm
陶瓷直径 25mm
金属板材料 黄銅板
引线规格 AWG32
引线长度 50mm
振型 他振型
EIAJ元件 PD-SU2-C35-28
质量 3356mg

Murata Icon X 特点

1. Clear sound
2. Ultra thin and lightweight
3. No contacts: therefore, no noise and highly reliable
4. Low power consumption for voltage type

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 散装 400

下载本页的PDF