1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BL02RN1R2M2#

BL02RN1R2M2#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2021/3/31
  • 停产日:2021/9/30
<品名(附包装代号)一览>
BL02RN1R2M2B

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 引线
长度 7.5mm
长度公差 max.
宽度 3.4mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 7.5mm
厚度公差 max.
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.34g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 7A

Murata Icon X 特点

BL01/02/03 series are ferrite beads with lead wires to
produce a high frequency loss for suppression of
noise. Simple construction and easy-to-use, effective
for low impedance circuits such as power supplies and
grounds. Effective also for preventing overshoot and
undershoot of digital signal in clocks or the like,
and suppressing the higher harmonic wave. Suitable for
prevention of abnormal oscillation at high frequency
amplifying circuit.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500

下载本页的PDF