1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLA2ABB220SN4#

BLA2ABB220SN4#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLA2ABB220SN4B BLA2ABB220SN4D BLA2ABB220SN4J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 2.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.0mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 0.5mm
厚度公差 ±0.1mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.005g
电路数目 4
额定电流(at 85℃) 200mA
额定电流(at 125℃) 200mA
直流电阻(max) 0.2Ω
阻抗(at 100MHz) 22Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±25%
尺寸代码(单位为mm) 2010

Murata Icon X 特点

1. BLA2AA/2AB series has 4 circuits in 2.0x1.0mm body
    with 0.5mm pitch.
2. Provides attenuation across a broad frequency range.
    Two types of impedance characteristics are
    available, one is for general signal line and the
    other is for high speed signal line.
3. Original inner electrode structure enables extra
    low crosstalk.
4. The nickel barrier structure of the external
    electrodes provides excellent solder heat
    resistance.

Applications
Notebook size PCs, PDAs and other compact size digital
equipment

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 10000
J 330mm纸带 50000

下载本页的PDF