1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLL18AG102DBE1H01#

BLL18AG102DBE1H01#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2025/3/31
<品名(附包装代号)一览>
BLL18AG102DBE1H01A

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 引线
长度 4.5mm
长度公差 max.
宽度 3.0mm
宽度公差 max.
厚度 4.0mm
厚度公差 max.
工作温度范围 -40℃ to 150℃
质量(标准值) 0.13g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 200mA
额定电流(at 125℃) 200mA
额定电流(at 150℃) 200mA
直流电阻(max) 0.8Ω
阻抗(at 100MHz) 1000Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±40%

Murata Icon X 特点

1.BLL18A series is designed to function nearly as a
  resistor at noise frequencies, which greatly reduces
  the possibility of resonance and leaves signal wave
  forms undistorted.
  BLL18A series is effective in circuits without stable
  ground lines because BLL18A series does not need a
  connection to ground.

2.BLL18A series is effective in noise suppression in a
  wide frequency range (30MHz to several hundred MHz).

3.Lead-free Halogen-free is available.

4.Flow soldering. Corresponds to the welding implementation.
  (Not supported Reflow soldering.)

5.The material can be changed to a Cu wire according to
  the welding material as required.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
A 折叠盒装 2000

下载本页的PDF